Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XYMA, quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XYMA25
XYMA40
XYMA60
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Tischoberfläche
(mm)

125.34 €

1 18 Arbeitstage 10252525 x 25

133.79 €

1 18 Arbeitstage 10404040 x 40

151.41 €

1 18 Arbeitstage 10606060 x 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 25.1~30 Tischgröße (Dicke) H(mm) 30
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support