Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XYMA, rechteckig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XYMA30-50
XYMA40-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Tischoberfläche
(mm)

136.98 €

9 Arbeitstage 10503050 x 30

158.73 €

9 Arbeitstage 10804080 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 35.1~40 Tischgröße (Dicke) H(mm) 40
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support