Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ventilbuchse, Metall, TS

Ventilbuchse, Metall, TS

[Features]
• The fitting offers superior corrosion and chemical resistance properties.
• Hexagonal part is made of gunmetal, so it won't damage the fitting when tightening.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSMVS13
TSMVS16
TSMVS20
TSMVS25
TSMVS30
TSMVS40
TSMVS50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

6.62 €

5 Arbeitstage 181/2B5~35136013324997983103179446-503276

6.69 €

5 Arbeitstage 221/2B5~35166713324997983103186446-504178

9.69 €

5 Arbeitstage 263/4B5~35207518404997983103193446-5059136

14.86 €

5 Arbeitstage 321B5~35258523504997983103209446-5067209

20.18 €

5 Arbeitstage 381 1/4B5~35309531554997983103216446-5075303

24.81 €

5 Arbeitstage 481 1/2B5~354011037654997983103223446-5083405

32.33 €

5 Arbeitstage 602B5~355012548754997983103230446-5091564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Norm Norm JIS K6743 Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support