Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparente Ventilbuchse, Metall, TS

Transparente Ventilbuchse, Metall, TS

[Features]
• It is possible to verify the presence of an insertion outlet and any adhesion; conducts accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-TSMVS13
C-TSMVS16
C-TSMVS20
C-TSMVS25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

14.15 €

5 Arbeitstage 181/2B5~35136013324997983115936446-309976

15.29 €

5 Arbeitstage 221/2B5~35166713324997983116391446-310278

18.96 €

5 Arbeitstage 263/4B5~35207518404997983115943446-3111136

26.82 €

5 Arbeitstage 321B5~35258523504997983116032446-3129209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support