Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wasserhahn-Winkelstück, Metall, HI

Wasserhahn-Winkelstück, Metall, HI

[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMWL13
HIMWL16
HIMWL20
HIMWL20X13
HIMWL25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

7.77 €

5 Arbeitstage 18-1/2B5~351338292430344997983104886446-368446

9.60 €

5 Arbeitstage 22-1/2B5~35164332-30354997983104909446-369260

11.07 €

5 Arbeitstage 26-3/4B5~352051363337424997983104916446-370687

10.24 €

5 Arbeitstage 26181/2B5~3520 x 134733-30344997983104930446-371465

15.31 €

5 Arbeitstage 32-1B5~35255940-46524997983104923446-3722139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support