HI, Wasserhahn-T-Stücke, Metall

HI, Wasserhahn-T-Stücke, Metall

[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMWT13
HIMWT16X13
HIMWT20
HIMWT20X13
HIMWT25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

8.79 €

4 Arbeitstage 18-1/2B5~3513303438294997983104732446-378155

10.95 €

4 Arbeitstage 22181/2B5~3516 x 13303443324997983104763446-379067

14.30 €

4 Arbeitstage 26-3/4B5~3520374251364997983104749446-3803100

12.50 €

4 Arbeitstage 26181/2B5~3520 x 13303447424997983104770446-381179

21.59 €

4 Arbeitstage 32-1B5~3525465259424997983104756446-3820168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung T-Aufschraubverschraubung, vertikal Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support