Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTMVS13 |
HTMVS16 |
HTMVS20 |
HTMVS25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | D (mm) | t (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1/2B | 13 | 64 | 34 | 3.5 | 4997983105616 | 446-4389 | 88 | ||
28.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1/2B | 16 | 70 | 34 | 3.5 | 4997983105623 | 446-4397 | 96 | ||
43.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 3/4B | 20 | 85 | 40 | 4 | 4997983105630 | 446-4401 | 153 | ||
57.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 1B | 25 | 99 | 45 | 4 | 4997983105647 | 446-4419 | 249 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.2 | Oberflächenbehandlung | NA |
Max. Druck (Details) | 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C) | Norm | Norm JIS K6777 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
D(mm)
t(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften