Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wasserhahnbuchse, Metall, HT

Wasserhahnbuchse, Metall, HT

[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTMWS13
HTMWS16
HTMWS20
HTMWS20X13
HTMWS25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.98 €

5 Arbeitstage 18-1/2B13474997983105555446-447860

9.77 €

5 Arbeitstage 22-1/2B16524997983105562446-448666

12.40 €

5 Arbeitstage 26-3/4B20614997983105579446-449499

13.19 €

5 Arbeitstage 26181/2B20 x 13564997983105593446-450876

17.82 €

5 Arbeitstage 32-1B25694997983105586446-4516146

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 0.2 Oberflächenbehandlung NA
Max. Druck (Details) 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C) Norm Norm JIS K6777 Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support