• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hitzebeständiges Fitting (Winkelstück), HT

Hitzebeständiges Fitting (Winkelstück), HT

[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTL13
HTL16
HTL20
HTL25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

2.26 €

5 Arbeitstage 181326344997983105203446-434637

3.20 €

5 Arbeitstage 221629414997983105210446-435453

4.35 €

5 Arbeitstage 262034534997983105227446-436291

6.20 €

5 Arbeitstage 322541584997983105234446-4371126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.2 Oberflächenbehandlung NA Max. Druck (Details) 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C)
Norm Norm JIS K6777 Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support