Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTS16X13 |
HTS20X13 |
HTS20X16 |
HTS25X13 |
HTS25X16 |
HTS25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 16 x 13 | 53 | 29 | 26 | 4997983105067 | 446-4541 | 35 | ||
5.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 20 x 13 | 61.5 | 34 | 26 | 4997983105074 | 446-4567 | 46 | ||
5.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 20 x 16 | 66.0 | 34 | 29 | 4997983105081 | 446-4575 | 52 | ||
6.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | 25 x 13 | 73 | 41 | 26 | 4997983105098 | 446-4591 | 72 | ||
6.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | 25 x 16 | 76.0 | 41 | 29 | 4997983105104 | 446-4605 | 76 | ||
8.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 x 20 | 80.5 | 41 | 34 | 4997983105111 | 446-4613 | 84 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.2 | Oberflächenbehandlung | NA | Max. Druck (Details) | 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C) |
Norm | Norm JIS K6777 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
D1(mm)
D2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften