Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VU, Fitting-T-Stücke 45°, Y-Form

VU, Fitting-T-Stücke 45°, Y-Form

[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting offers excellent corrosion and chemical resistance. The internal stopper is used with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VU45Y50
VU45Y75
VU45Y100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Z3
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.48 €

5 Arbeitstage 605~605045971032072784997983107313446-5962159

8.68 €

5 Arbeitstage 895~607566146155261061154997983107320446-5971440

16.71 €

5 Arbeitstage 1145~6010082184194321341444997983107337446-5954760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Y-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Oberflächenbehandlung NA Norm Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support