• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings, 90°-Bogen, VU

Fittings, 90°-Bogen, VU
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VULT50
VULT75
VULT100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Z3
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

6.72 €

1 6 Arbeitstage 60509151916626664997983107221446-6489170

17.34 €

1 6 Arbeitstage 897514070140100301004997983107238446-6497460

33.63 €

1 6 Arbeitstage 11410017895178128451284997983107245446-6471913

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Y-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::60 Norm Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support