Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Fitting-Vergrößerungsstück, VU

Fitting-Vergrößerungsstück, VU

[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance. The internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUIN50X40
VUIN65X50
VUIN75X50
VUIN75X65
VUIN100X50
VUIN100X65
VUIN100X75
VUIN125X100
VUIN150X100
VUIN150X125
VUIN200X100
VUIN200X125
VUIN200X150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.12 €

5 Arbeitstage 60485~6050 x 4067204997983110092446-641157

2.04 €

6 Arbeitstage 76605~6065 x 5080204997983110108446-642092

2.93 €

5 Arbeitstage 89605~6075 x 5090254997983107474452-2672139

3.09 €

5 Arbeitstage 89765~6075 x 65100254997983107481446-6438164

4.69 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

114605~60100 x 50105304997983107498446-6322241

4.67 €

6 Arbeitstage 114765~60100 x 65115304997983107504446-6331261

5.19 €

6 Arbeitstage 114895~60100 x 75120304997983107511446-6349290

8.20 €

5 Arbeitstage 1401145~60125 x 100150354997983107528446-6357515

12.95 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1651145~60150 x 100170404997983107535446-6365780

15.45 €

5 Arbeitstage 1651405~60150 x 125185404997983107542446-6373915

26.21 €

5 Arbeitstage 2161145~60200 × 100205454997983120138446-63811150

30.40 €

5 Arbeitstage 2161405~60200 x 125218454997983107559446-63901600

33.10 €

5 Arbeitstage 2161655~60200 x 150235504997983107566446-64031540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Reduzierstück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Oberflächenbehandlung NA Norm Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support