Hersteller-Teilenummer: XYR-60
Marke: MIRUC OPTICAL
Preis: 539.90 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XYR-60
Ausführung | XY-Achsen- und Drehtisch | Tischgröße (Ø) (Bereich frei wählbar)(D(Ø)) | 60 mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz entlang der XY-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ±10~30 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tischgröße (Durchm.) D(Ø) | 60 |
Zulässige Last(N) | 34.3 | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 40.1~50 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 45 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±21 | Hub (Y-Abstand)(mm) | ±21 |
Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Tisch, Geradheit(µm) | 30 | Tisch, Parallelität(µm) | 30 |
Drehachse, Höhe(mm) | 45 | Vorschubknopf Position | Holoaxiale Mitte | Klemme | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Drehbarer Stelltisch, dünn, die Teilenummer ist XYR-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XYR-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften