Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAB-3024-6 |
YAB-3054-6 |
YAB-3084-6 |
YAB-6024-6F |
YAB-6054-6F |
YAB-6084-6F |
YAB-8024-6F |
YAB-8054-6F |
YAB-8084-6F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anzahl der Profilnuten | Dicke (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Kompatibles Aluminiumprofil | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Dünne Verbinder | Nut einer Reihe | - | 30 | 30 | 24 | - | 4562138860025 | 177-7220 | 16 | ||
6.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Dünne Verbinder | 2-reihige Nut | - | 30 | 30 | 54 | - | 4562138860056 | 177-7238 | 36 | |
8.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Dünne Verbinder | 3-reihige Nut | - | 30 | 30 | 84 | - | 4562138860063 | 177-7246 | 56 | |
5.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | - | 6 | 60 | 60 | 24 | YF-3030-6, YFL-3030-6, YF-3060-6 | 4562138860711 | 773-2023 | 47 | ||
8.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | Nut einer Reihe | 6 | 60 | 60 | 54 | YF-3060-6, YF-6060-6 | 4562138860728 | 773-2058 | 105 | |
11.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | 2-reihige Nut | 6 | 60 | 60 | 84 | YF-3090-6 | 4562138860735 | 773-2074 | 164 | ||
8.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | Nut einer Reihe | 6 | 80 | 80 | 24 | YF-3030-6, YFL-3030-6, YF-3060-6 | 4562138860742 | 773-2082 | 62 | |
14.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | 2-reihige Nut | 6 | 80 | 80 | 54 | YF-3060-6, YF-6060-6 | 4562138860759 | 773-2104 | 140 | ||
18.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stranggepresste Verbinder | 3-reihige Nut | 6 | 80 | 80 | 84 | YF-3090-6 | 4562138860766 | 773-2121 | 218 |
Loading...
Verdrehschutz | Ohne Lasche | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Schraubengröße | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium (EN AW 6081 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxierte Aluminiumbehandlung | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Profilnuten
Dicke(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Breite(mm)
Kompatibles Aluminiumprofil
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften