Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 190 mm / [Traglast] 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 120 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RJ2F-150NWR-G |
RJ2F-150NWRS-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | kA | 4562182576958 | 380-3317 | ||
29.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | 4562182576972 | 380-3325 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Montage- Höhe H(mm) | 190 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 120 | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Plattenlänge(mm) | 102 |
Plattenbreite(mm) | 102 | Rollen-Ø D(mm) | 150 | Radbreite(mm) | 34 |
Lastkategorie | Mittlere Last | Kombination des Nutbohrungsabstands | 75-80×75-80 | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften