Winkel für Alu-Konstruktionsprofile für M8 / YAB□□□8

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile für M8  / YAB□□□8
  • Mengenrabatt
Es stehen 2 Typen zur Auswahl: ein stranggepresster Bügel und ein Flachprofilbügel.

(i)Hinweis

  • Some of the products in the product information image below are shown in black, but are actually white anodized products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAB-4034-8
YAB-4074-8
YAB-6034-8F
YAB-6074-8F
YAB-8034-8F
YAB-8074-8F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anzahl der Profilnuten Dicke
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Breite
(mm)
Kompatibles Aluminiumprofil JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.21 €

1 6 Arbeitstage Dünne VerbinderNut einer Reihe-404034-4562138860070177-734330.5

7.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Dünne Verbinder2-reihige Nut-404074-4562138860087177-735169.0

5.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stranggepresste VerbinderNut einer Reihe6606034YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-84562138860773773-204066

9.73 €

1 6 Arbeitstage Stranggepresste Verbinder2-reihige Nut6606074YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-84562138860780773-2066144

11.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stranggepresste VerbinderNut einer Reihe6808034YF-4040-8, YF-4080-8, YFL-4080-84562138860797773-209188

18.19 €

1 6 Arbeitstage Stranggepresste Verbinder2-reihige Nut6808074YF-4080-8, YFL-4080-8, YFL-8080-84562138860803773-2112192

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdrehschutz Ohne Lasche Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Schraubengröße M8
Werkstoff Aluminium (EN AW 6081 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Transparent eloxierte Aluminiumbehandlung Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support