[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
C-TSMWS13 |
C-TSMWS16 |
C-TSMWS20 |
C-TSMWS20X13 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (°C) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 5 Arbeitstage | 18 | - | 1/2B | 5~35 | 13 | 47 | 30 | 34 | 4997983115875 | 446-3170 | 42 | ||
10.09 € | 5 Arbeitstage | 22 | - | 1/2B | 5~35 | 16 | 52 | 30 | 35 | 4997983116346 | 446-3188 | 50 | ||
12.73 € | 5 Arbeitstage | 26 | - | 3/4B | 5~35 | 20 | 59 | 37 | 42 | 4997983115882 | 446-3196 | 74 | ||
11.71 € | 5 Arbeitstage | 26 | 18 | 1/2B | 5~35 | 20 x 13 | 57 | 30 | 34 | 4997983115899 | 446-3200 | 56 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rp | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.