Ablaufleitungen, Ablaufleitung NEO Ablaufrohrs (mit thermisch isolierenden Materialien)

Ablaufleitungen, Ablaufleitung NEO Ablaufrohrs (mit thermisch isolierenden Materialien)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A PVC pipe made using heat insulating materials. Prevents condensation.

[Applications]
· A PVC drain pipe (with heat insulating materials).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NDD-20N
NDD-25N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

47.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2626.45384518301058058761-4705910

44.57 €

1 9 Arbeitstage 3232.55444518301058072761-47131280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohre Werkstoff Rohr: PVC, Isoliermaterial: Polyethylenschaumstoff 30
Spezifikationen Elfenbeinfarben 2,5 m Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support