• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenbolzen Ausdrücker / CH/CHR

Kettenbolzen Ausdrücker / CH/CHR
[Features]
· The grip is easy to grasp, making it easy to cut chains.
· The replacement pin included is stored in the grip.
· Suitable for roller chain pin removals, such as bicycle, motorcycles, agricultural machinery and transmission equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CH-125
CH-140
CH-360
CHR-560
CHR-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Kette(n) (JIS) JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

77.87 €

1 6 Arbeitstage 254930510321004370-2847290

84.30 €

1 7 Arbeitstage 354930510321011370-2855490

122.00 €

1 6 Arbeitstage 35・40・504930510321028370-2863740

121.22 €

1 6 Arbeitstage 50▪604930510321035370-2880990

143.69 €

1 6 Arbeitstage 804930510321042370-28981100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kettenschneider Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support