Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 118 - 312 mm / [Traglast] 70, 300 daN (kgf) | 68.7, 294.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
KYOMACHI hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 118 und 312 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 70, 300 daN (kgf) | 68.7 oder 294.3 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AJ-75 |
AJ-130 |
AJ-150 |
AJ-200 |
AJ-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz AXB (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 118 | 80.01~140.00 | 68.7 | 64 | 64 | 94 × 94 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877511 | 107-4920 | 1.3 | ||
118.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | 140.01~220.00 | 142.2 | 102 | 102 | 135 × 135 | 130 | 42 | 145 | 13 | 4562121871311 | 107-4946 | 3.8 | ||
127.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 | 140.01~220.00 | 171.7 | 102 | 102 | 135 × 135 | 150 | 45 | 175 | 13 | 4562121871519 | 107-4954 | 4.3 | ||
112.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 255 | 220.01~320.00 | 215.8 | 115 | 115 | 148 × 148 | 200 | 45 | 220 | 14 | 4562121872011 | 107-4962 | 5.8 | ||
201.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 312 | 320.01~485.00 | 294.3 | 140 | 140 | 180x180 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872516 | 107-4971 | 10.2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | FC-Guss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Bestelleinheit(Stück) | 1 | Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Lackiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz AXB(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften