Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MP09-300106
Ausführung (Förderband) | Versetzt | Radwerkstoff | POM Weiß (Duracon) | Radbreite(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) | 1 | Raddurchmesser(mm) | 9 | Abstand(mm) | 12.5 |
Ausführung (Produkt) | Röllchenbahnkörper | Einsatzmöglichkeit | Für den Transport kleiner Gegenstände | Oberflächenbehandlung (Rad) | Nv |
Ausführung (Profil) | Mit horizontaler Schwalbenschwanznut, Aluminiumprofil | Werkstoff (Rahmen) | Aluminium | Oberflächenbehandlung (Rahmen) | Nv |
Eigenschaften (spezifisch) | Standard | Maschinenlänge(mm) | 600 | Maschinenbreite(mm) | 340 |
Effektive Breite(mm) | 300 | Anzahl in einem Paket | 1 | Bestellnummer | 465-7900 |
Masse(kg) | 3.5 | Abstandsdetails(mm) | 12,5 (6,25-Raster, versetzt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften