Röllchenbahn (Kunststoff) (Teilenummern)

Röllchenbahn (Kunststoff)
Features
· Wheel diameter 36 mm, with low friction coefficient structure. Wide wheel diameter, ideal for transport without damaging bottom surfaces, such as in cardboard case conveyance etc.
· 46 mm wheel diameter, completely rust-resistant resin wheel. Excellent water and chemical resistance, with extremely quiet operation.

Usage
· Transportation of cardboard cases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MWR36T-0518
MWR36T-0524
MWR36T-0718
MWR36T-0724
MWR36T-1018
MWR36T-1024
MWR46T-0518
MWR46T-0524
MWR46T-0718
MWR46T-0724
MWR46T-1018
MWR46T-1024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Abstand
(mm)
Eigenschaften (spezifisch) Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

188.24 €

1 12 Arbeitstage 203650Standard / Abriebbeständigkeit1800465-90156.0

240.62 €

1 12 Arbeitstage 203650Standard / Abriebbeständigkeit2400465-90238.4

142.69 €

1 12 Arbeitstage 203675Standard / Abriebbeständigkeit1800465-90314.4

179.89 €

1 12 Arbeitstage 203675Standard / Abriebbeständigkeit2400465-90405.8

168.39 €

1 12 Arbeitstage 2036100Standard / Abriebbeständigkeit1800465-90584.1

148.01 €

1 12 Arbeitstage 2036100Standard / Abriebbeständigkeit2400465-90665.2

218.59 €

1 12 Arbeitstage 174650Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit1800465-90745.4

282.34 €

1 12 Arbeitstage 174650Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit2400465-90826.9

162.43 €

1 12 Arbeitstage 174675Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit1800465-90914.6

207.21 €

1 12 Arbeitstage 174675Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit2400465-91045.9

133.58 €

1 12 Arbeitstage 1746100Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit1800465-91124.3

168.50 €

1 12 Arbeitstage 1746100Standard / Wasser- und Chemikalienbeständigkeit2400465-91215.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Radwerkstoff Acetalharz Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 15
Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung (Rad) Nv
Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung Werkstoff (Rahmen) Stahl Oberflächenbehandlung (Rahmen) Nv
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support