Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25-1RP480L |
35-1RP320L |
60-1RP160L |
80-1RP120L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung | Ketten-Nr. | Montageanleitungen | Außen-Ø der Rolle (mm) | Innere Breite des Innenglieds (mm) | Gliedeinheiten (Stückz.) | Zugfestigkeit (kN) | JANJ-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6.35 | 25 | 4.4 | 3.3 | 3.18 | 480 | 4.4 | 4560125570018 | 243-6973 | 130 | ||
32.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9.525 | 35 | 10.8 | 5.08 | 4.78 | 320 | 10.8 | 4560125570032 | 224-5850 | 330 | ||
71.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19.05 | 60 | 41.2 | 11.91 | 12.7 | 160 | 41.2 | 4560125570124 | 224-5949 | 1490 | ||
93.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 80 | 72.6 | 15.88 | 15.88 | 120 | 72.6 | 4560125570148 | 224-5965 | 2500 |
Loading...
Ausführung | Standardketten | Anzahl der Glieder | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässige Spannung(kN) | Bis zu 99 | Anzahl der Spalten | 1 | Stiftformat | Verschlussglied (Nietentyp) |
Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung
Ketten-Nr.
Montageanleitungen
Außen-Ø der Rolle(mm)
Innere Breite des Innenglieds(mm)
Gliedeinheiten(Stückz.)
Zugfestigkeit(kN)
JANJ-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften