Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plarock

Plarock

[Features]
· A lightweight resin air conditioner installation stand with excellent weatherability and load resistance.
· A safety-first design with a rail groove for easy bolt fastening of equipment. Prevents the natural migration of outdoor equipment.

[Applications]
· An installation stand for air conditioners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR-350N
PR-351N-I
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

10.80 €

5 Arbeitstage Schwarz4518301052513761-5001680

10.80 €

5 Arbeitstage Elfenbeinfarben4518301052575761-5019680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Heimgebrauch Art Rahmen Maße L x W1 x W2 x H(mm) 360 x 100 x 80 x 95
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support