Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB163 |
TB164 |
TB165 |
TS163 |
TS164 |
TS165 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Messing] Messing | [M16×1.5] M16 × 1,5 (rechts) | 37 | 4560125825620 | 434-5371 | 75 | ||
35.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Messing] Messing | [M16×1.5] M16 × 1,5 (links) | 37 | 4560125825637 | 434-5380 | 75 | ||
40.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] Messing | [M12×1,0] M12 × 1,0 (rechts) | 32 | 4560125825644 | 434-5398 | 40 | |
58.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | [M16×1.5] M16 × 1,5 (rechts) | 37 | 4560125827600 | 434-6165 | 70 | ||
58.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | [M16×1.5] M16 × 1,5 (links) | 37 | 4560125827617 | 434-6173 | 70 | ||
89.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | [M12×1,0] M12 × 1,0 (rechts) | 32 | 4560125827624 | 434-6181 | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/4B (8A) | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.99 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Auslegungstemperatur(°C) | -10::75 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Luft usw. |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften