Überbrückungsförderer

Überbrückungsförderer
Features
· Folding lightweight aluminum roller conveyor, with extendable aluminum legs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510
BRA-4515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser
(Ø)
Abstand
(mm)
Dicke
(mm)
Rollentraglast
(kg/Stück)
Maschinenhöhe
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

810.69 €

1 11 Arbeitstage 38.1751.436630~935462-432719.5

739.53 €

1 11 Arbeitstage 38.11001.436630~935462-433517.5

684.97 €

1 12 Arbeitstage 38.11501.436630~935462-434315.3

929.75 €

1 11 Arbeitstage 45751.545633~938462-435122

825.66 €

1 11 Arbeitstage 451001.545633~938462-436019

746.65 €

1 11 Arbeitstage 451501.545633~938462-437816.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Hartaluminium Rollenbreite(mm) 350 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung flexibler Arm Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Hartaluminium
Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Rollen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Spezifikationen Standard / Abriebbeständigkeit
Maschinenlänge(mm) 2000 Gesamtbreite(mm) 537 Zulässige Rahmenlast(N) 980
Werkstoff Lager Stahl Werkstoff Spannwellen Stahl Werkstoff Schrauben Stahl
Anzahl in einem Paket(Einheit) 1

Technischer Support