Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDX12F
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Max. Haltekraft(N) | 2000 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper |
Spannarmlänge L(mm) | 100 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar | Schraubengröße(mm) | M8×65 | Öffnungswinkel Spannarm(°) | 112 |
Öffnungswinkel Griff(°) | 62 | Stückzahl(Stück) | 1 | JAN-Code | 4967521348218 |
Bestellnummer | 490-6179 | Gewicht(g) | 900 |
Sie befinden sich auf der Seite für SUPER TOOL Schnellspanner vertikal, TDX12F / TDX14F, die Teilenummer ist TDX12F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDX12F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften