Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TPBX51F |
TPBX51S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Hub S (mm) | Befestigungsteil, Form | Öffnungswinkel Griff (°) | Stückzahl (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 21.5 | 75.2 | - | Grundplatte mit Flansch | - | - | - | - | - | ||
26.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | - | - | 11 | - | 45 | 1 | 4967521348256 | 490-6195 | 452 |
Loading...
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 1600 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Spitzenschraube, Ausführung | Mutter | Gesamtlänge(mm) | 219 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Spannarmhöhe H(mm)
Spannarmlänge L(mm)
Hub S(mm)
Befestigungsteil, Form
Öffnungswinkel Griff(°)
Stückzahl(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften