Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Luftleitung, Light Air【7 Stk. pro Packung】

Luftleitung, Light Air
  • Mengenrabatt

[Features]
• Pipe cutting is easy, thread cutting is not required, and assembly is easy.
• Pipes can be bent and their shape retained.
• The pipes are lightweight.
• The pipes have superior corrosion resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLC20-3M-7
SLC25-3M-7
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht/Packung
(kg)

108.91 €

7 Stk. pro Packung

Verfügbar 7 Arbeitstage 25254560111027359755-44195.04

137.98 €

7 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 20324560111027366755-44277.14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Polyethylen + Aluminium Länge(m) 3 Zulässige Strömungsmedien Druckluft (für niedrigen Druck)
Spezifikationstemperatur(°C) 0-60 Max. Betriebsdruck(MPa) unter 1,0 Stückzahl(Packung) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support