• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Röllchenbahn (gepresst)

Röllchenbahn (gepresst)
  • Mengenrabatt

Features
· ø25 mm steel press wheel is used.

Usage
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-A0-P30X1200L
KR-A0-P30X1500L
KR-A0-P30X900L
KR-A0-P50X1200L
KR-A0-P50X1500L
KR-A0-P50X900L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Abstand
(mm)
Spezifikationen Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

109.47 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 30Standard1200462-43862.4

91.55 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 30Standard1500462-43942.9

89.17 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 30Standard900462-44081.7

77.14 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 50Standard1200462-44161.9

91.27 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 50Standard1500462-44242.3

63.86 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 50Standard900462-44321.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Gerade Werkstoff der Radoberfläche Stahl Radbreite(mm) 7.2
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 7 Raddurchmesser(mm) 25 Ausführung Röllchenbahnkörper
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung des Rads Nv Profilausführung Nach innen gebogene Ausführung
Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support