[Features]• The pipe is lightweight.• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.• Possible to bend the pipe and to keep that shape.• Pipe offers superior corrosion resistance properties.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
AIR20-M |
AIR25-M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1) (φ) | Gewinde-Nennmaß | Betriebstemperaturbereich (℃) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 9 Arbeitstage | 25 | 3/4B | 0~60 | 4560111027168 | 754-6998 | 193 | ||
16.05 € | 12 Arbeitstage | 32 | 1B | 0~60 | 4560111027175 | 754-7072 | 245 |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Polyacetal | Geeignetes Fluid | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Außengewinde, gerade | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen |
Anschlussgewinde-Ausführung | R | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | unter 1,0 | Oberflächenbehandlung | NA |
Spezifikationen | Verwendetes Strömungsmedium = Druckluft (mit niedrigem Druck) | Stückzahl | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.