• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Light Air, Adapter mit Innengewinde

Light Air, Adapter mit Innengewinde

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIR20-1/2F
AIR25-3/4F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Gewinde-Nennmaß Betriebstemperaturbereich
(℃)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

11.99 €

9 Arbeitstage 251/2B0~604560111027182754-6947153

13.00 €

9 Arbeitstage 323/4B0~604560111027199754-7021188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polyacetal Geeignetes Fluid Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Innengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Anschlussgewinde-Ausführung Rc Maximaler Betriebsdruck(MPa) unter 1,0 Oberflächenbehandlung NA
Spezifikationen Verwendetes Strömungsmedium = Druckluft (mit niedrigem Druck) Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support