Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Light Air, Buchse

Light Air, Buchse

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIR20-K
AIR25-K
AIR25X20-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D2
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

8.11 €

9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher ØMuffe-25-0~604560111027205754-6971100

8.51 €

9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher ØMuffe-32-0~604560111027212754-7056118

8.29 €

9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-Muffe32250~604560111027229754-7099110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polyacetal Geeignetes Fluid Luft
Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen Maximaler Betriebsdruck(MPa) unter 1,0 Oberflächenbehandlung NA
Spezifikationen Verwendetes Strömungsmedium = Druckluft (mit niedrigem Druck) Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support