• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Light Air, T-Stücke

Light Air, T-Stücke

[Features]
• The pipe is lightweight.
• Pipe cutting is simple and threading is not required; makes construction easier.
• Possible to bend the pipe and to keep that shape.
• Pipe offers superior corrosion resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIR20-T
AIR25-T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

10.19 €

9 Arbeitstage 250~604560111027267754-7005150

10.92 €

auf Anfrage 320~604560111027274754-7081184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polyacetal Geeignetes Fluid Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stücke Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Maximaler Betriebsdruck(MPa) unter 1,0 Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Verwendetes Strömungsmedium = Druckluft (mit niedrigem Druck)
Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support