Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PE1HC |
PE15C |
PE20C |
PE25C |
PE40C |
PE50C |
PE65C |
PE80C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Diameter (A) | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Nominal Diameter (B) | Number of Holes | JAN Code | Order Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 106 | 208 | 4 | 8 | 4901860804899 | 322-8070 | 95 | ||
1.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 20 | 93 | 1/2 | 4 | 4901860804950 | 322-8088 | 23 | ||
2.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 25 | 98 | 3/4 | 4 | 4901860805018 | 322-8096 | 29 | ||
2.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 30 | 123 | 1 | 4 | 4901860805032 | 323-7958 | 40 | ||
3.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 46 | 138 | 1 1/2 | 4 | 4901860805117 | 322-8118 | 50 | ||
3.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 58 | 153 | 2 | 4 | 4901860805131 | 323-7966 | 55 | ||
4.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 73 | 173 | 2 1/2 | 4 | 4901860805155 | 322-8134 | 75 | ||
5.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 84 | 183 | 3 | 8 | 4901860805179 | 322-8142 | 77 |
Loading...
Modell | Sheet Gaskets / Packing | Werkstoff | Rubber | Operating Pressure (K) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity(piece) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Diameter (A)
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Nominal Diameter (B)
Number of Holes
JAN Code
Order Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften