Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 165 - 241 mm / [Traglast] 333, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan. hydrolysebeständig
Die Schwerlast-Lenkrollen von SAMSONG finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 165 und 241 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 333 oder 392 daN (kgf). Auf 320.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan. hydrolysebeständig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP6660-PCITG |
TP6660-PCITGTLB |
TP6680-PCITG |
TP6680-PCITGTLB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | kA | 353 | 152 | 767-2241 | 3.38 | ||
102.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | Mit Rotationsklemme | 353 | 152 | 767-2250 | 3.61 | ||
127.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 241 | kA | 392 | 203 | 767-2284 | 4.90 | ||
133.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 241 | Mit Rotationsklemme | 392 | 203 | 767-2292 | 5.12 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 320.01~485.00 | Radwerkstoff | Feuchtigkeitsbeständiges Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 76(92) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 67(76) | Montagesitz A×B(mm) | 114 × 102 |
Radbreite(mm) | 50 | Lastkategorie | Schwere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 10 |
Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Beschichtung mit III-wertigem Zink | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften