Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 184.5 - 256 mm / [Traglast] 588, 882 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Wärmebeständiges Polyurethan
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von SAMSONG für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 184.5 und 256 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 588 oder 882 daN (kgf). Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Wärmebeständiges Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP6657R-PAL-PBB |
TP6687R-PAL-PBB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagesitz A×B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lastkategorie | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 184.5 | 485.01~750.00 | 588 | 130×100 | 138 | Schwere Last | 763-0255 | 2.40 | ||
133.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 256 | 750,01~ | 882 | 130 × 114 | 203 | [Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten | 763-0271 | 3.04 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Wärmebeständiges Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 76(80) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 105(105) | Radbreite(mm) | 50 |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 12 | Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Beschichtung mit III-wertigem Zink | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagesitz A×B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften