Magnetic LED stand for spot lighting.
[Features]
· Designed exclusively for LED bulbs, with a compact lighting part and improved protection performance of the light bulb.
· Strong magnetic force provides easy installation on all surfaces whether horizontal or inclined.
· The flexible tube allows lighting angle to be freely adjusted.
· A light bulb-type fluorescent light can also be used.
· The power supply plug has a tracking-resistant specification.
[Applications]
· Ideal for spot lighting in assembly/inspection processes and machine tool processing.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ME-2CA-LED
Ausführung | Beleuchtungsarm | Magnetfüße | Verfügbar | Einbauposition | Schreibtisch |
---|---|---|---|---|---|
Adsorptionsvermögen(N) | 800 | Breite × Tiefe × Höhe Magnet(mm) | 50×58,5×5 5 | Volle Höhe(mm) | 426 |
Stromversorgung(V) | AC 100 | Netzkabellänge(m) | 1.6 | Stückzahl(Einheit) | 1 |
JAN Code | 4544554006690 | Bestellnummer | 380-8441 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetisches LED-Elektrostativ ME-2CA-LED, die Teilenummer ist ME-2CA-LED.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ME-2CA-LED.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.