Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PVC TS-Verbinder für Wasserversorgung (Standard) (TSS) (Reduzierstutzen)

PVC TS-Verbinder für Wasserversorgung (Standard) (TSS) (Reduzierstutzen)

[Features]
● Can be cut and removed with usual tool.
● Easily connects pipes with the relevant adhesive. Water will not leak.

[Application]
● Joint exclusive for the VP pipe (hard PVC pipe).

[Precautions]
●​ Store the products indoor to avoid exposure to direct sunlight and high temperatures. If keeping them outdoors is unavoidable, keep them under a sheet etc. to protect from direct sunlight and rain.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSS20-13
TSS25-20
TSS40-20
TSS40-25
TSS50-25
TSS50-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dimension D
(mm)
Dimension d1
(mm)
Dimension L
(mm)
Nominal Diameter of PVC Pipe JAN Code Order Code Mass
(g)

0.70 €

9 Arbeitstage 26180~4033246820 x 134560491642517446-259930

1.07 €

9 Arbeitstage 32260~4040338425 x 204560491642555446-261149

2.34 €

5 Arbeitstage 48260~40573311340 x 204560491642586446-263798

2.37 €

9 Arbeitstage 48320~40574011440 x 254560491642593446-2645103

3.58 €

9 Arbeitstage 60320~40704014050 x 254560491642623446-2661160

3.65 €

9 Arbeitstage 60480~40705713650 x 404560491642647446-2670170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Zulässige Flüssigkeit Water Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters
Werkstoff des passenden Rohrs PVC Max. Betriebsdruck(MPa) 0,98 Oberflächenbehandlung NA
JIS K6743 Standardartikel Ordering Unit(piece) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support