Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

DV Fittings (DVDT)

DV Fittings (DVDT)

[Features]
● Can be cut and removed with usual tool.
● Easily connects pipes with the relevant adhesive. Water will not leak.
● Lightweight, so piping work as well as conveyance are much easier.

[Application]
● Fitting for sewer lines.

[Precautions]
●​ Do not use the DV fitting for pressure-related applications. ·
●​ Store the products indoors to avoid exposure to direct sunlight and high temperatures. If the product must be stored outside, cover it with a sheet to protect it from direct sunlight and rain.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DVDT50
DVDT75
DVDT100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dimension L1
(mm)
Dimension L2
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension Z1
(mm)
Dimension Z2
(mm)
Dimension Z3
(mm)
Nominal Diameter of PVC Pipe JAN Code Order Code Mass
(g)

5.21 €

9 Arbeitstage 600~45595959343434504560491640230446-2076147

8.46 €

9 Arbeitstage 890~45888988484948754560491640254446-2084389

14.26 €

9 Arbeitstage 1140~451121131126263621004560491640261446-2068772

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Zulässige Flüssigkeit Water Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Tee Werkstoff des passenden Rohrs PVC Max. Betriebsdruck(MPa) Kein Druck
Oberflächenbehandlung NA JIS K6739 Standardartikel Ordering Unit(piece) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support