Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetisches LED-Elektrostativ ME-L2C-LED

Magnetisches LED-Elektrostativ ME-L2C-LED
  • Mengenrabatt

Magnetic LED stand for spot lighting.
[Features]
· Designed exclusively for LED bulbs, with a compact lighting part and improved protection performance of the light bulb.
· Strong magnetic force provides easy installation on all surfaces whether horizontal or inclined.
· The flexible tube allows lighting angle to be freely adjusted.
· A light bulb-type fluorescent light can also be used.
· The power supply plug has a tracking-resistant specification.
[Applications]
· Ideal for spot lighting in assembly/inspection processes and machine tool processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ME-L2C-LED

Teilenummer
ME-L2C-LED
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(kg)

114.89 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Beleuchtungsarm Magnetfüße Verfügbar Adsorptionsvermögen(N) 1000
Breite × Tiefe × Höhe Magnet(mm) 5​0​×​7​3​×​​55 Volle Höhe(mm) 689 Stromversorgung(V) ​A​C ​1​0​0​
Netzkabellänge(m) 1.6 LED-Leuchte Glühlampenfassung E26 (separat erhältlich) Stückzahl(Einheit) 1
JAN Code 4544554006706 Bestellnummer 380-8483

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetisches LED-Elektrostativ ME-L2C-LED, die Teilenummer ist ME-L2C-LED.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ME-L2C-LED.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support