Hersteller-Teilenummer: SPY.P14.014
Marke: SapiSelcco
Preis: 103.13 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPY.P14.014
Ausführung | Abdichtungsgerät | Farbe | Gelb | Gesamtlänge(mm) | 336 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 6.6 | Minimaler Biegeradius(mm) | 20 | Maximaler Biegeradius(mm) | 60 |
Zugfestigkeit(N) | 200 | Werkstoff | Polypropylen | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5-85 |
Anzahl in einem Paket | 1 Beutel (300 Stk.) | Bestellnummer | 767-2071 | Masse(g/Beutel) | 1920 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdichtender Kabelbinder "SPY", die Teilenummer ist SPY.P14.014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPY.P14.014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften