Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Weißrohr (ohne Schrauben)

Weißrohr (ohne Schrauben)

Features
-A commonly used steel pipe.
- The white pipe is a black pipe that has been hot dip galvanized on both the interior and exterior surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGP-W-15X2M
SGP-W-20X2M
SGP-W-25X2M
SGP-W-32X2M
SGP-W-40X2M
SGP-W-50X2M
SGP-W-65X2M
SGP-W-80X2M
SGP-W-100X2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Außen-Ø
(mm)
Bestellnummer Gewicht
(kg)

23.82 €

6 Arbeitstage 151/221.7454-72332.62

25.27 €

6 Arbeitstage 203/427.2454-72413.36

40.21 €

6 Arbeitstage 25134.0454-72504.86

52.59 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7454-72686.76

59.68 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6454-72767.78

81.00 €

6 Arbeitstage 50260.5454-728410.62

100.85 €

6 Arbeitstage 652 1/276.3454-729214.94

92.27 €

6 Arbeitstage 80389.1454-730617.58

122.34 €

6 Arbeitstage 1004114.3454-722524.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rohre aus Kohlenstoffstahl für Rohrleitungen (EN 1.0035 Äquiv.) Länge(mm) 2 Spezifikationen Artikel nach Norm JIS G3442
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support