Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

HI-Rohr (schlagfest)

HI-Rohr (schlagfest)

[Features]
・ A hard vinyl chloride pipe with strong corrosion resistance.
・Pure, hard vinyl chloride is used, preventing discoloration and odors in the water that may be harmful to the body.
・Water supply facility piping in buildings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HI13-2M
HI20-2M
HI25-2M
HI40-2M
HI50-2M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø D
(mm)
Dicke t
(mm)
Nenn-Ø JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

5.86 €

7 Arbeitstage 182.5134974007303319446-2122340

9.44 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

263204974007303333446-2131606

13.33 €

7 Arbeitstage 323.5254974007303340446-2149878

25.76 €

7 Arbeitstage 484404974007303364446-21571548

36.29 €

7 Arbeitstage 604.5504974007303371446-21652196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L(mm) 2000 Schlauch- und Rohrausführungen HI Werkstoff Stoßfestes starres PVC (Hi-PVC)
Anwendung Für die Wasserversorgung Anzahl(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support