Hersteller-Teilenummer: WH12-20
Marke: HAKKO
Preis: 112.61 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH12-20
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Innen-Ø (φ) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 19.5 | Eigenschaften | Standard / Wetterbeständigkeit / Flexibilität | Schlauchmaterial | Tetrafluorkunststoff + Urethan-Elastomer |
Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Schwarz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -25::70 |
Länge(m) | 20 | Betriebsdruck(MPa) | 0.5 | Stückzahl(Rolle) | 1 |
JAN Code | 4562111604431 | Bestellnummer | 380-2698 | Masse(kg) | 5.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hakko Wasserschlauch, die Teilenummer ist WH12-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH12-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften