Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

PP-Matte "Shikiita"【2-10 Stk. pro Packung】

PP-Matte "Shikiita"

Features
· There is no cracking or buckling even when placed under heavy objects.
· No rust or corrosion occurs.

Use
· For level adjustment by placing under heavy objects such as machinery or concrete products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIM-A
SIM-B
SIM-C
SIM-D
SIM-E
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Obere Last (bei 0,5 mm Komprimierung)
(kN)
Höhe
(mm)
Stückzahl
(Stück pro Packung)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

19.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6692104562122561129274-4911175.0

23.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5113104562122561136274-4929260.0

17.58 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 157554562122561143274-4937202.5

16.75 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1691034562122561150274-4945180.0

16.78 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1191524562122561167274-4953184.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Haupteinheits-Material Polypropylen (PP) Breite(mm) 70
Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit Länge(mm) 140

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support