Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraubenmaß | Zulässige Last (kg) | Gesamthöhe (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 8 | M8 x 1,25 | 60 | 47 | 33 | 4957273040478 | 410-0247 | 44 | |
5.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 8 | M8 x 1,25 | 60 | 67 | 33 | 4957273040485 | 326-7784 | 51 | ||
6.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | M10 x 1,5 | 60 | 48 | 33 | 4957273040522 | 410-0221 | 62 | ||
7.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | M10×1,50 | 60 | 68 | 33 | 4957273040539 | 326-7776 | 72 | ||
11.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 10 | M10 x 1,5 | 60 | 88 | 33 | 4957273040546 | 410-0239 | 82 | |
10.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 10 | M10×1,50 | 90 | 51 | 40 | 4957273040591 | 326-7768 | 82 | |
8.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | M10×1,50 | 90 | 71 | 40 | 4957273040607 | 326-7792 | 92 | ||
12.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 10 | M10 x 1,5 | 90 | 91 | 40 | 4957273040614 | 410-0255 | 102 | |
14.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 12 | M12×1,75 | 90 | 72 | 40 | 4957273040676 | 326-7750 | 114 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 12 | M12×1,75 | 90 | 92 | 40 | 4957273040683 | 410-0263 | 128 | |
17.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 12 | M12×1,75 | 90 | 122 | 40 | 4957273040690 | 326-7741 | 149 | |
20.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 16 | M16×2,0 | 180 | 103 | 53 | 4957273041000 | 410-0301 | 283 | ||
21.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | M16×2,00 | 180 | 133 | 53 | 4957273041031 | 326-7733 | 322 | ||
22.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 16 | M16×2,0 | 180 | 163 | 53 | 4957273041062 | 410-0271 | 360 | ||
24.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | M16×2,0 | 180 | 183 | 53 | 4957273041093 | 410-0280 | 386 | ||
26.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 16 | M16×2,0 | 180 | 213 | 53 | 4957273041123 | 410-0298 | 425 | ||
26.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 16 | M16×2,0 | 280 | 105 | 65 | 4957273041352 | 410-0344 | 351 | ||
27.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | M16×2,0 | 280 | 135 | 65 | 4957273041376 | 410-0310 | 390 | ||
30.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | M16×2,0 | 280 | 185 | 65 | 4957273041413 | 410-0328 | 454 | ||
32.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | 16 | M16×2,0 | 280 | 215 | 65 | 4957273041437 | 410-0336 | 493 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Kautschuk-Einpresszapfen | Werkstoff (Gewinde) | Stahl (JIS-SWCH/EN 1.0038 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Werkstoff (Korpus) | Kautschuk | Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA |
Werkstoff (elastisches Unterteil) | Chloropren-Kautschuk (CR) (unten integriert) | Eigenschaften | Standard | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraubenmaß
Zulässige Last(kg)
Gesamthöhe(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften