• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / W3, W4, W5, W6 / Stahl / chromatiert / 10.9 / Innensechskant【10 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / W3, W4, W5, W6 / Stahl / chromatiert / 10.9 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON FASTENER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (10.9). Sie sind in den Größen 6 - 20 (mm) vorhanden. Um die Zylinderkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W3-6-P
W3-10-P
W4-6-P
W4-8-P
W4-10-P
W5-12-P
W5-20-P
W6-10-P
W6-20-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 360.5

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3100.5

2.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 460.7

2.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 480.7

2.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4100.7

2.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5120.8

3.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5200.8

3.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6101

2.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 10.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support