Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PVC TS-Verbinder für Wasserversorgung (Standard) (TSS) (Stutzen)

PVC TS-Verbinder für Wasserversorgung (Standard) (TSS) (Stutzen)

[Features]
● Can be cut and removed with usual tool.
● Easily connects pipes with the relevant adhesive. Water will not leak.

[Application]
● Joint exclusive for the VP pipe (hard PVC pipe).


[Precautions]
● For storage of these products, it is advisable to keep them indoors but avoid direct sunlight or extremely high temperature. If keeping them outdoors is unavoidable, keep them under a tarp etc. to protect from direct sunlight and rain.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSS13
TSS20
TSS25
TSS40
TSS50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Nominal Diameter of PVC Pipe JAN Code Order Code Mass
(g)

3.34 €

8 Arbeitstage 180~402457134560491642401446-257218

3.61 €

9 Arbeitstage 260~403377204560491642425446-258139

3.94 €

9 Arbeitstage 320~404087254560491642432446-260258

5.38 €

9 Arbeitstage 480~4057117404560491642456446-2629139

6.62 €

9 Arbeitstage 600~4070133504560491642463446-2653203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Zulässige Flüssigkeit Water Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Socket Werkstoff des passenden Rohrs PVC Max. Betriebsdruck(MPa) 0,98
Oberflächenbehandlung NA JIS JIS, K6743 Standardartikel Ordering Unit(piece) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support